Regulador de pressão do receptor, KVD 12

034L0171

Tipo de conexão de entrada: ROSCA, Tipo de conexão de saída: ROSCA, Valor Kv [m³/h]: 1.75, Pressão máx.de trabalho [bar]: 28

Produkta informācija

Peso bruto 0.484 Kilogram
Peso líquido 0.425 Kilogram
Volume 1.18 Liter
EAN 5702428411318

 

Acessórios do produto NÃO
Aprovação LISTADO C UL US
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
RoHS China
Aprīkojums Schrader vārsta piekļuves pieslēgvieta
Apstiprinājuma faila nosaukums AUKSTUMAĢENTA VĀRSTS 53R0
Aukstumaģenti R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
Aukstumaģenti bez eļļas R1234ze(E)
R513A
China RoHS compliance Yes
Configuração de fábrica [bar] 10 bar
Configuração de fábrica [psig] 145 psig
Contain batteries No
Customer part number 00D567
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Faixa de regulagem [bar] [Máx] 20 bar
Faixa de regulagem [bar] [Mín] 3 bar
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Funcional Peças sobressalentes de válvulas KV
Indicador de direção de fluxo Seta de 1 via gravada
Izplūdes izmērs [mm] 12 mm
Izstrādājuma nosaukums Uztvērēja spiediena regulators
Izstrādājumu grupa Press. and temp. regul. valves
Kv vērtība [m³/h] 1.75 m³/h
Maks. pārbaudes spiediens [psig] 450 psig
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] 130 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] -45 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.] 266 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.] -49 °F
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Pressão máx. de trabalho [psig] 406 psig
Pressão máx.de teste [bar] 31 bar
Pressão máx.de trabalho [bar] 28 bar
Qnt. do pacote 12 pc
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regulēšanas diapazons [psig], Pe [maks.] 290 psig
Regulēšanas diapazons [psig], Pe [min.] 44 psig
SCIP dossier no. 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
Smērvielu saderība Lietojums bez eļļas
Tamanho da entrada [mm] 12 mm
Tamanho da entrada [pol.] 1/2 in
Tamanho da saída [pol.] 1/2 in
Tipo de conexão de entrada ROSCA
Tipo de conexão de saída ROSCA
Tips KVD 12
UL apstiprināti aukstumaģenti R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A
UL evaluated Yes
Valor cv [gal/min.] 2.02 gal/min

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality