Receiver pressure regulator, KVD 12

034L0173

Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet connection type: Solder, ODF, Cv value [gal/min]: 2.02, Max. Working Pressure [psig]: 406

產品詳情

Gross weight 0.4 Kilogram
Net weight 0.385 Kilogram
Volume 1.18 Liter
EAN 5702428411295

 

Aprovação LISTADO C UL US
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
RoHS China
China RoHS compliance Yes
Configuração de fábrica [psig] 145 psig
Contain batteries No
Customer part number 00B347
Cv 值 [gal/min] 2.02 gal/min
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Faixa de regulagem [bar] [Máx] 20 bar
Faixa de regulagem [bar] [Mín] 3 bar
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Funcional Peças sobressalentes de válvulas KV
Kv 值 1.75 m³/h
MWP 406 psig
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Pressão máx.de trabalho [bar] 28 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
Tamanho da entrada [pol.] 1/2 in
Tamanho da saída [pol.] 1/2 in
Tipo de conexão de entrada Solda, ODF
Tipo de conexão de saída Solda, ODF
UL evaluated Yes
UL 核准冷媒 R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A
介質溫度範圍 [°C] [最大值] 130 °C
介質溫度範圍 [°C] [最小值] -45 °C
介質溫度範圍 [°F] [最大值] 266 °F
介質溫度範圍 [°F] [最小值] -49 °F
冷媒 R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R22
R290
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
出廠設定 10 bar
包裝數量 12 pc
型號 KVD 12
最大測試壓力 31 bar
最大測試壓力 [psig] 450 psig
流動方向指示 浮刻單向箭頭
潤滑油相容性 無油應用
無油冷媒 R1234ze(E)
R513A
產品名稱 儲液器壓力調節器
產品群組 Press. and temp. regul. valves
產品配件 No
設備 Schrader valve access port
認證檔案名稱 冷媒閥 53R0
調節範圍 [psig] Pe [最大值] 290 psig
調節範圍 [psig] Pe [最小值] 44 psig

 

Proposition 65
WARNING: Cancer and Reproductive Harm

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality