Shows 11 product(s)

069G000504

Distribuidor do refrigerante, RD 21, 4 pc, 1/2 in, 3/16 in, 5 mm

Tipo de conexão de entrada: Solda, ODM, Tamanho da entrada [pol.]: 1/2 in, Tamanho da saída [pol.]: 3/16 in, Núm. de orifícios: 4, Pressão máx.de trabalho [bar]: 49, Tamanho do bico [mm]: 5

069G000602

Distribuidor do refrigerante, RD 21, 2 pc, 5 mm

Tipo de conexão de entrada: Solda, ODM, Núm. de orifícios: 2, Pressão máx.de trabalho [bar]: 49, Tamanho do bico [mm]: 5

069G000702

Distribuidor do refrigerante, RD 21, 2 pc, 1/2 in, 1/4 in, 5 mm

Tipo de conexão de entrada: Solda, ODM, Tamanho da entrada [pol.]: 1/2 in, Tamanho da saída [pol.]: 1/4 in, Núm. de orifícios: 2, Pressão máx.de trabalho [bar]: 49, Tamanho do bico [mm]: 5

069G000703

Distribuidor do refrigerante, RD 21, 3 pc, 1/2 in, 1/4 in, 5 mm

Tipo de conexão de entrada: Solda, ODM, Tamanho da entrada [pol.]: 1/2 in, Tamanho da saída [pol.]: 1/4 in, Núm. de orifícios: 3, Pressão máx.de trabalho [bar]: 49, Tamanho do bico [mm]: 5

069G000803

Distribuidor do refrigerante, RD 21, 3 pc, 5 mm

Tipo de conexão de entrada: Solda, ODM, Núm. de orifícios: 3, Pressão máx.de trabalho [bar]: 49, Tamanho do bico [mm]: 5

069G2318

Distribuidor do refrigerante, RD 79, 24 pc, 1 1/8 in, 1/4 in, 9 mm

Tipo de conexão de entrada: Solda, ODM, Tamanho da entrada [pol.]: 1 1/8 in, Tamanho da saída [pol.]: 1/4 in, Núm. de orifícios: 24, Pressão máx.de trabalho [bar]: 49, Tamanho do bico [mm]: 9

069G2323

Distribuidor do refrigerante, RD 62, 18 pc, 7/8 in, 1/4 in, 8 mm

Tipo de conexão de entrada: Solda, ODM, Tamanho da entrada [pol.]: 7/8 in, Tamanho da saída [pol.]: 1/4 in, Núm. de orifícios: 18, Pressão máx.de trabalho [bar]: 49, Tamanho do bico [mm]: 8

069G2501

Distribuidor do refrigerante, RD 79, 22 pc, 1 1/8 in, 1/4 in, 8 mm

Tipo de conexão de entrada: Solda, ODM, Tamanho da entrada [pol.]: 1 1/8 in, Tamanho da saída [pol.]: 1/4 in, Núm. de orifícios: 22, Pressão máx.de trabalho [bar]: 49, Tamanho do bico [mm]: 8

069G2502

Distribuidor do refrigerante, RD 27, 6 pc, 1/2 in, 3/16 in, 5 mm

Tipo de conexão de entrada: Solda, ODM, Tamanho da entrada [pol.]: 1/2 in, Tamanho da saída [pol.]: 3/16 in, Núm. de orifícios: 6, Pressão máx.de trabalho [bar]: 49, Tamanho do bico [mm]: 5

069G300212

Distribuidor do refrigerante, RD 49, 12 pc, 7/8 in, 1/4 in, 8 mm

Designação de tipo: RD49-K08-J12, Tipo de conexão de entrada: Solda, ODM, Tamanho da entrada [pol.]: 7/8 in, Tamanho da saída [pol.]: 1/4 in, Núm. de orifícios: 12, Pressão máx.de trabalho [bar]: 49, Tamanho do bico [mm]: 8

Visualizar: