Distribuidor do refrigerante, RD 79, 22 pc, 1 1/8 in, 1/4 in, 8 mm

069G2501

Tipo de conexão de entrada: Solda, ODM, Tamanho da entrada [pol.]: 1 1/8 in, Tamanho da saída [pol.]: 1/4 in, Núm. de orifícios: 22, Pressão máx.de trabalho [bar]: 49, Tamanho do bico [mm]: 8

Detalhes do produto

Peso bruto 0.861 Kilogram
Peso líquido 0.855 Kilogram
Volume 1.219 Liter
EAN 5702428074209

 

Aprovação UL
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Designação de tipo RD79-L08-J22
EU RoHS compliance Out of scope
Formato da embalagem Embalagem industrial
Grupo de produtos Refrigerant distributors
Nome do produto Distribuidor do refrigerante
Núm. de orifícios 22 pc
Pressão máx. de trabalho [psig] 711 psig
Pressão máx.de trabalho [bar] 49 bar
Qnt. do pacote 6 pc
REACH Candidate List substances No
Tamanho da entrada [pol.] 1 1/8 in
Tamanho da saída [pol.] 1/4 in
Tamanho do bico [mm] 8 mm
Tamanho do corpo 79
Tipo RD 79
Tipo de conexão de entrada Solda, ODM
UL evaluated Yes

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality