Distribuidor do refrigerante, RD 27, 6 pc, 1/2 in, 3/16 in, 5 mm

069G2502

Tipo de conexão de entrada: Solda, ODM, Tamanho da entrada [pol.]: 1/2 in, Tamanho da saída [pol.]: 3/16 in, Núm. de orifícios: 6, Pressão máx.de trabalho [bar]: 49, Tamanho do bico [mm]: 5

Detalhes do produto

Peso bruto 0.093 Kilogram
Peso líquido 0.093 Kilogram
Volume 0.298 Liter
EAN 5702428074216

 

Aprovação UL
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Designação de tipo RD27-H05-H06
EU RoHS compliance Out of scope
Formato da embalagem Embalagem industrial
Grupo de produtos Refrigerant distributors
Nome do produto Distribuidor do refrigerante
Núm. de orifícios 6 pc
Pressão máx. de trabalho [psig] 711 psig
Pressão máx.de trabalho [bar] 49 bar
Qnt. do pacote 24 pc
Tamanho da entrada [pol.] 1/2 in
Tamanho da saída [pol.] 3/16 in
Tamanho do bico [mm] 5 mm
Tamanho do corpo 27
Tipo RD 27
Tipo de conexão de entrada Solda, ODM
UL evaluated Yes

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality