Distribuidor do refrigerante, RD 49, 12 pc, 7/8 in, 1/4 in, 8 mm

069G300212

Designação de tipo: RD49-K08-J12, Tipo de conexão de entrada: Solda, ODM, Tamanho da entrada [pol.]: 7/8 in, Tamanho da saída [pol.]: 1/4 in, Núm. de orifícios: 12, Pressão máx.de trabalho [bar]: 49, Tamanho do bico [mm]: 8

Detalhes do produto

Peso bruto 0.344 Kilogram
Peso líquido 0.344 Kilogram
Volume 0.484 Liter
EAN 5702422025184

 

Aprovação UL
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Designação de tipo RD49-K08-J12
EU RoHS compliance Out of scope
Formato da embalagem Embalagem industrial
Grupo de produtos Refrigerant distributors
Nome do produto Distribuidor do refrigerante
Núm. de orifícios 12 pc
Pressão máx. de trabalho [psig] 711 psig
Pressão máx.de trabalho [bar] 49 bar
Qnt. do pacote 15 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529
SCIP dossier product name RD
Tamanho da entrada [pol.] 7/8 in
Tamanho da saída [pol.] 1/4 in
Tamanho do bico [mm] 8 mm
Tamanho do corpo 49
Tipo RD 49
Tipo de conexão de entrada Solda, ODM
UL evaluated Yes

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality