Shows 227 product(s)
Bobina de solenoide, BJ024CS, Caixa de ligação, 0.2 m, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Embalagem Multipack
Conex. elétr.: Caixa de ligação, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Frequência [Hz]: 50/60 Hz, Classificação da carcaça IP: IP30
Bobina de solenoide, BX024CS, Eixo do conduto, 1.8 m, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Embalagem Multipack
Conex. elétr.: Eixo do conduto, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Frequência [Hz]: 50/60 Hz, Classificação da carcaça IP: IP54
Bobina de solenoide, BX024CS, Eixo do conduto, 2.5 m, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Embalagem Multipack
Conex. elétr.: Eixo do conduto, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Frequência [Hz]: 50/60 Hz, Classificação da carcaça IP: IP54
Bobina de solenoide, BJ120CS, Caixa de ligação, 0.2 m, Tensão de alimentação [V] CA: 110, Embalagem Multipack
Conex. elétr.: Caixa de ligação, Tensão de alimentação [V] CA: 110, Frequência [Hz]: 50/60 Hz, Classificação da carcaça IP: IP30
Bobina de solenoide, BX120CS, Eixo do conduto, 0.9 m, Tensão de alimentação [V] CA: 110, Embalagem Multipack
Conex. elétr.: Eixo do conduto, Tensão de alimentação [V] CA: 110, Frequência [Hz]: 50/60 Hz, Classificação da carcaça IP: IP54
Bobina de solenoide, BJ240CS, Caixa de ligação, 0.2 m, Tensão de alimentação [V] CA: 230, Embalagem Multipack
Conex. elétr.: Caixa de ligação, Tensão de alimentação [V] CA: 230, Frequência [Hz]: 50/60 Hz, Classificação da carcaça IP: IP30
Bobina de solenoide, BX240CS, Eixo do conduto, 0.5 m, Tensão de alimentação [V] CA: 230, Embalagem Multipack
Conex. elétr.: Eixo do conduto, Tensão de alimentação [V] CA: 230, Frequência [Hz]: 50/60 Hz, Classificação da carcaça IP: IP54
Bobina de solenoide, BX240CS, Eixo do conduto, 2.5 m, Tensão de alimentação [V] CA: 230, Embalagem Multipack
Conex. elétr.: Eixo do conduto, Tensão de alimentação [V] CA: 230, Frequência [Hz]: 50/60 Hz, Classificação da carcaça IP: IP54
Bobina de solenoide, BQ240CS, Terminal forquilha DIN, Tensão de alimentação [V] CA: 240, Embalagem Multipack
Conex. elétr.: Terminal forquilha DIN, Tensão de alimentação [V] CA: 240, Frequência [Hz]: 50/60 Hz, Classificação da carcaça IP: IP65
Bobina de solenoide, BQ024CS, Terminal forquilha DIN, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Embalagem Multipack
Conex. elétr.: Terminal forquilha DIN, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Frequência [Hz]: 50/60 Hz, Classificação da carcaça IP: IP65