Shows 5 product(s)
Bobina de solenoide, AC230C, Terminal forquilha DIN, Tensão de alimentação [V] CA: 230, Embalagem Multipack
Conex. elétr.: Terminal forquilha DIN, Tensão de alimentação [V] CA: 230, Frequência [Hz]: 50/60 Hz, Classificação da carcaça IP: IP00
Bobina de solenoide, AC240C, Terminal forquilha DIN, Tensão de alimentação [V] CA: 240, Embalagem Multipack
Conex. elétr.: Terminal forquilha DIN, Tensão de alimentação [V] CA: 240, Frequência [Hz]: 50/60 Hz, Classificação da carcaça IP: IP00
Bobina de solenoide, AC024C, Terminal forquilha DIN, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Embalagem Multipack
Conex. elétr.: Terminal forquilha DIN, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Frequência [Hz]: 50/60 Hz, Classificação da carcaça IP: IP00
Bobina de solenoide, AC024D, Terminal forquilha DIN, Embalagem Multipack
Conex. elétr.: Terminal forquilha DIN, Classificação da carcaça IP: IP00
Bobina de solenoide, AC012D, Terminal forquilha DIN, Embalagem Multipack
Conex. elétr.: Terminal forquilha DIN, Classificação da carcaça IP: IP00