BV is a solenoid coil with ATEX EX zone 2 approval. The coils are designed to be used with Danfoss solenoid valves.
Shows 4 product(s)
Bobina de solenoide, BV024A, Cabo, 1 m, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Embalagem Multipack
Conex. elétr.: Cabo, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Frequência [Hz]: 50 Hz, Classificação da carcaça IP: IP65
Bobina de solenoide, BV110A, Cabo, 1 m, Tensão de alimentação [V] CA: 110, Embalagem Multipack
Conex. elétr.: Cabo, Tensão de alimentação [V] CA: 110, Frequência [Hz]: 50 Hz, Classificação da carcaça IP: IP65
Bobina de solenoide, BV230A, Cabo, 1 m, Tensão de alimentação [V] CA: 230, Embalagem Multipack
Conex. elétr.: Cabo, Tensão de alimentação [V] CA: 230, Frequência [Hz]: 50 Hz, Classificação da carcaça IP: IP65
Bobina de solenoide, BV230B, Cabo, 1 m, Tensão de alimentação [V] CA: 230, Embalagem Multipack
Conex. elétr.: Cabo, Tensão de alimentação [V] CA: 230, Frequência [Hz]: 60 Hz, Classificação da carcaça IP: IP65