Shows 8 product(s)
Bobina de solenoide, AU230CS, Cabo, 1 m, Tensão de alimentação [V] CA: 230, Embalagem Multipack
Conex. elétr.: Cabo, Tensão de alimentação [V] CA: 230, Frequência [Hz]: 50/60 Hz, Classificação da carcaça IP: IP67
Bobina de solenoide, AU012DS, Cabo, 1 m, Embalagem Multipack
Conex. elétr.: Cabo, Classificação da carcaça IP: IP67
Bobina de solenoide, AU024DS, Cabo, 1 m, Embalagem Multipack
Bobina de solenoide, Tipo: AU024DS, Tensão de alimentação [V] CC: 24, Classificação da carcaça IP: IP67, Conexão da bobina: Cabo, Tamanho do atuador: 9 mm
Bobina de solenoide, AU230CS, Cabo, 1 m, Tensão de alimentação [V] CA: 230, Embalagem industrial
Conex. elétr.: Cabo, Tensão de alimentação [V] CA: 230, Frequência [Hz]: 50/60 Hz, Classificação da carcaça IP: IP67
Bobina de solenoide, AU240CS, Cabo, 1 m, Tensão de alimentação [V] CA: 240, Embalagem industrial
Conex. elétr.: Cabo, Tensão de alimentação [V] CA: 240, Frequência [Hz]: 50/60 Hz, Classificação da carcaça IP: IP67
Bobina de solenoide, AU024DS, Cabo, 0.3 m, Embalagem industrial
Bobina de solenoide, Tipo: AU024DS, Tensão de alimentação [V] CC: 24, Classificação da carcaça IP: IP67, Conexão da bobina: Cabo, Tamanho do atuador: 9 mm
Bobina de solenoide, AU012DS, Cabo, 1 m, Embalagem industrial
Conex. elétr.: Cabo, Classificação da carcaça IP: IP67
Bobina de solenoide, AU024DS, Cabo, 1 m, Embalagem industrial
Bobina de solenoide, Tipo: AU024DS, Tensão de alimentação [V] CC: 24, Classificação da carcaça IP: IP67, Conexão da bobina: Cabo, Tamanho do atuador: 9 mm