Показано 18 продуктів
HPA2, SPST
HPA2, 2 portas N.F., atuador da válvula de retorno por mola com interruptor auxiliar do tipo SPST
HSA3, Posição média, SPST (interligado)
HSA3, atuador de válvula de 3 portas de posição média com interruptor auxiliar do tipo SPST (interligado)
HSA3CD, Desviador, SPDT
HSA3CD, atuador da válvula de desvio de 3 portas com chave auxiliar tipo SPDT
HSA3D, Desviador, SPST
HSA3D, atuador da válvula de desvio de 3 portas com chave auxiliar do tipo SPST
HPV15, Compressão interna de 15 mm, Shoe
HPV15, corpo da válvula de sapata de compressão interna de 2 portas de 15 mm
HPV22, Compressão externa 22 mm, Shoe
HPV22, corpo da válvula de sapata de compressão externa de 2 portas de 22 mm
HPV28, Compressão externa 28 mm, Shoe
HPV28, corpo da válvula de sapata de compressão externa de 2 portas de 28 mm
HSV3, Compressão externa 22 mm, Shoe
HSV3, corpo da válvula de sapata de compressão externa de 22 mm e 3 portas