HPA2, SPST

087N6579

HPA2, 2 portas N.F., atuador da válvula de retorno por mola com interruptor auxiliar do tipo SPST

Detalhes do produto

Peso bruto 0.536 Kilogram
Peso líquido 0.524 Kilogram
Volume 1.096 Liter
EAN 5013567062218

 

Category name 2 Port Actuator
Chave auxiliar SPST
Classificação do relé de saída indutivo [A] 1 A
Classificação do relé de saída resistivo [A] 3 A
Description HPA2, 2 portas N.F., atuador da válvula de retorno por mola com interruptor auxiliar do tipo SPST
Descrição do produto HPA2
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Frequência [Hz] 50/60 Hz
Garantia [Ano] 2
Grupo de produtos Zone Valves
In scope of WEEE Yes
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. b711112f-9ac9-4e54-892f-d1f87f8b1068
SCIP dossier product name H-Series Actuators
Tempo de abertura [seg] [Max] 35 "
Tempo de fechamento [seg] [Max] 20 "
Tensão de alimentação [V] CA 230 V
Tipo HPA
Tipo de controle de fluxo Abrir/Fechar
Tolerância ±15%

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality