HPV22, Compressão externa 22 mm, Shoe

087N6597

HPV22, corpo da válvula de sapata de compressão externa de 2 portas de 22 mm

Detalhes do produto

Peso bruto 0.452 Kilogram
Peso líquido 0.452 Kilogram
Volume 1.031 Liter
EAN 5013567062225

 

Category name 2 Port Valve Body
Conexão e tamanho de válvula Compressão externa 22 mm
Description HPV22, corpo da válvula de sapata de compressão externa de 2 portas de 22 mm
Descrição do produto HPV22
Garantia [Ano] 2
Grupo de produtos Zone Valves
Método de fechamento Shoe
Pressão de trabalho [bar] [Max] 10 bar
Pressão diferencial [bar] [Max] 1 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 118d4a5e-3889-4161-bf50-87ac156c3fbf
SCIP dossier product name H-Series Valves
Temperatura de operação [°C] [Max] 95 °C
Tipo HPV Shoe
Tipo de controle de fluxo Abrir/Fechar
Valores Kv [m³/h] 8.2 m³/h

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality