HPV15, Compressão interna de 15 mm, Shoe

087N6596

HPV15, corpo da válvula de sapata de compressão interna de 2 portas de 15 mm

Detalhes do produto

Peso bruto 0.359 Kilogram
Peso líquido 0.359 Kilogram
Volume 1.031 Liter
EAN 5013567062164

 

Category name 2 Port Valve Body
Conexão e tamanho de válvula Compressão interna de 15 mm
Description HPV15, corpo da válvula de sapata de compressão interna de 2 portas de 15 mm
Descrição do produto HPV15
Garantia [Ano] 2
Grupo de produtos Zone Valves
Método de fechamento Shoe
Pressão de trabalho [bar] [Max] 10 bar
Pressão diferencial [bar] [Max] 1 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 118d4a5e-3889-4161-bf50-87ac156c3fbf
SCIP dossier product name H-Series Valves
Temperatura de operação [°C] [Max] 95 °C
Tipo HPV Shoe
Tipo de controle de fluxo Abrir/Fechar
Valores Kv [m³/h] 3.3 m³/h

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality