iSave 50

180F7038

HP väljavool [m³/h] [max]: 52, HP väljavool [gpm] [max]: 228, Nimivõimsus [HP]: 30.0, Nimivõimsus [kW]: 18.5

Toote üksikasjad

Brutokaal 664 Kilogram
Netokaal 614.16 Kilogram
Volume 1632.28 Liter
EAN 5715162675465

 

Alusraam Stainless
Alustav pöördemoment [Nm] [Max] 180 N-m
Alustav pöördemoment [Nmlbf*fl] [max] 132 lbf∙ft
China RoHS compliance Out of scope
Description iSave50 Vertical IEC200L 18.5kW 6p 50Hz
Diferentsiaalrõhk, HP sees väljas [barg] [Max] 5 barg
Diferentsiaalrõhk, HP sees väljas [psig] [max] 72 psig
Helirõhutase [dB(A)] 83 dBA
Hooldatav Yes
HP sisendrõhk [barg] [min] 40 barg
HP sisendrõhk [psig] [min] 580 psig
HP sisendrõhk, katkendlik [barg] [min] 2 barg
HP sisendrõhk, katkendlik [psig] [min] 29 psig
HP sissevooluava ühendus, standardne Victaulic
HP sissevooluava ühenduse mõõt [tolli] 3 in
HP väljavool [gpm] [max] 228 gal/min
HP väljavool [m³/h] [max] 52 m³/h
HP väljavooluava ühendus, standardne Victaulic
HP väljavooluava ühenduse mõõt [tolli] 3 in
HP väljundrõhk [barg] [max] 83 barg
HP väljundrõhk [psig] [max] 1200 psig
In scope of WEEE and contain batteries No
IP protection class IP55
Kiirus [rpm] [Max] 625 rpm
Kiirus [rpm] [Min] 525 rpm
LP sees väljas max voo juures [barg] 1 barg
LP sees väljas max voo juures [psig] 8 psig
LP sees väljas, max staatiline testrõhk [barg] 13 barg
LP sees väljas, max staatiline testrõhk [psig] 189 psig
LP sisendi lubatud töörõhk [barg] [min] 2 barg
LP sisendi lubatud töörõhk [psig] [min] 29 psig
LP sisendi lubatud töövoog [gpm] [max] 252 gal/min
LP sisendi lubatud töövoog [m³/h] [max] 57 m³/h
LP sisendrõhk [barg] [max] 5 barg
LP sisendrõhk [psig] [max] 72 psig
LP sisendrõhk, tipuajal [barg] 10 barg
LP sisendrõhk, tipuajal [psig] 145 psig
LP sissevooluava ühendus, standardne Victaulic
LP sissevooluava ühenduse mõõt [tolli] 3 in
LP väljavooluava ühenduse mõõt [tolli] 3 in
Lubatud jõumoment [naela-jalga] [max] 125 lbf∙ft
Lubatud jõumoment [Nm] [max] 170 N-m
Materjali tüüp Duplex
Super Duplex
Mootor, standardne IEC
Mootori isolatsiooniklass B
Mootori pinge 380-420V/660720V, 50 Hz
440-480V, 60 Hz
Mootori poolused 6
Mootori pöördemoment nimikiirusel [Nm] 177 N-m
Mootori pöördemoment nimikiirusel [Nmlbf*fl] 130.5 lbf∙ft
Mootori vool [A] 37 A
Mootoriraami suurus 200L
Mootorit ümbritsev temperatuur [°C] [max] 40 °C
Mootorit ümbritsev temperatuur [°F] [max] 104 °F
Määrdevool 60 [m³/h] [max] juures 1.5 m³/h
Määrdevool 871 [gpm] [max] juures 6.6 gal/min
Nimivõimsus [HP] 30
Nimivõimsus [kW] 18.5 kW
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 84,3x28,2x40,2
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 2150x720x1025
Paigaldamise suund Vertical
Pealevool [gpm] [min] 184 gal/min
Päritoluriik Denmark
REACHi kandidaatainete loend No
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 35 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Soojuskandja temperatuur [°F] [Max] 95 °F
Soojuskandja temperatuur [°F] [Min] 36 °F
Staatilise testrõhu HP see väljas [barg] [max] 108 barg
Staatilise testrõhu HP see väljas [psig] [max] 1566 psig
Tihendusmaterjal NBR
Toote kirjeldus iSave
Tooterühm Energy Recovery Device
Tühjenduskraani tüüp BSPP
Tühjenduskraani ühendus, standardne BSPP
Tühjenduskraani ühenduse mõõt [tolli] 1/4 in
Tüübinimetus iSave 50
Tüüp iSave 50-70
UK RoHS compliance Out of scope
Vooluhulk [m3/h] [Min] 42 m³/h
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 50 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] 0 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°F] [Max] 122 °F
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°F] [Min] 32 °F

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality