Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.Teie seanss aegub
Teid logiti välja passiivsuse tõttu viimase 120 minuti jooksul.
You are at the {0} store.
Kuvab 14 toodet
FH torud, Liitmikud, Kompressioonliitmik, 3/4", 20 mm, 0 mm, 0 mm
Alupex liitmikud G3/4" x 20 x 2.25/2.3 mm
FH torud, Liitmikud, Kompressioonliitmik, 3/4", 16 mm, 0 mm, 0 mm
PEX-liitmikud torudele 16 x 2 mm
PEX-liitmikud torudele 20 x 2 mm
Alupex liitmikud 3/4" x 16 x 2 mm
FH PE-RT torud, 16 mm, 500 m, 6 bar
PE-RT toru 16 x 2 mm, 500 m
FH PE-RT torud, 20 mm, 500 m, 6 bar
PE-RT toru 20 x 2.00 mm, 500 m
FH torud, Liitmikud, Haake pressliitmik, 16 mm, 16 mm, 0 mm
Pressliitmik 16 x 16 mm
FH torud, Liitmikud, Keermega ühendus, 3/4, 16 mm, 16 mm, 0 mm
Keermega liitmik 3/4" x 16 x 2 mm
PEX torud, 16 mm, 400 m, 8 bar
PEX-A pipe 16 x 2 mm, 400 m (ES)
PEX torud, 16 mm, 600 m, 8 bar
PEX-A pipe 16 x 2 mm, 600 m (ES)
Kuva: