FH PE-RT torud, 20 mm, 500 m, 6 bar

088X0010

PE-RT toru 20 x 2.00 mm, 500 m

Detaily produktu

Brutokaal 0.127 Kilogram
Netokaal 0.127 Kilogram
Volume 0.669 Liter
EAN 5702425081903

 

Description PE-RT toru 20 x 2.00 mm, 500 m
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Kasutus Floor heating pipes
Materjal PE-RT/EVOH/PE-RT
Pikkus [m] 500 m
REACHi kandidaatainete loend No
Seina paksus [mm] 2 mm
Tasakaalustatud katserõhk [bar] 10 bar
Tooterühm FH Pipes
Toru läbimõõt [mm] 20 mm
Töörõhk [bar] [Max] 6 bar
Töötemperatuur [°C] [Max] 60 °C
Tüüp FH PE-RT pipes
Veetemperatuur [°C] [Max] 95 °C

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality