FH torud, Liitmikud, Haake pressliitmik, 16 mm, 16 mm, 0 mm

088X0020

Pressliitmik 16 x 16 mm

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.057 Kilogram
Netokaal 0.057 Kilogram
Volume 0.079 Liter
EAN 5702420089287

 

Description Pressliitmik 16 x 16 mm
Kasutus Floor heating pipes
Materjal Messing / roostevaba teras
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr bebb6e86-a8a4-4c46-8b28-eb9b48a24c61
SCIPi kausta tootenimi Press coupling
Tooterühm FH Pipes
Töörõhk [bar] [Max] 10 bar
Töötemperatuur [°C] [Max] 70 °C
Tüüp Fittings
Veetemperatuur [°C] [Max] 95 °C
Ühenduse diameeter, pool 3 [mm] 0 mm
Ühenduse läbimõõt, primaarpool [mm] 16 mm
Ühenduse läbimõõt, sekundaarpool [mm] 16 mm
Ühenduse tüüp Haake pressliitmik

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality