FH PE-RT torud, 16 mm, 500 m, 6 bar

088X0006

PE-RT toru 16 x 2 mm, 500 m

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.088 Kilogram
Netokaal 0.088 Kilogram
Volume 0.566 Liter
EAN 5702420098241

 

Description PE-RT toru 16 x 2 mm, 500 m
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Kasutus Floor heating pipes
Materjal PE-RT/EVOH/PE-RT
Pikkus [m] 500 m
REACHi kandidaatainete loend No
Seina paksus [mm] 2 mm
Tasakaalustatud katserõhk [bar] 10 bar
Tooterühm FH Pipes
Toru läbimõõt [mm] 16 mm
Töörõhk [bar] [Max] 6 bar
Töötemperatuur [°C] [Max] 60 °C
Tüüp FH PE-RT pipes
Veetemperatuur [°C] [Max] 95 °C

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality