FH torud, Liitmikud, Kompressioonliitmik, 3/4", 20 mm, 0 mm, 0 mm

013G4093

Alupex liitmikud G3/4" x 20 x 2.25/2.3 mm

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.072 Kilogram
Netokaal 0.071 Kilogram
Volume 0.024 Liter
EAN 5702420100517

 

Description Alupex liitmikud G3/4" x 20 x 2.25/2.3 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Kasutus Floor heating pipes
Materjal Messing / roostevaba teras
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 9de7f904-9512-4f8a-af6c-08c9335b1260
SCIPi kausta tootenimi Fitting for 20x2,25/2,3 mm AluPex, G3/4
Seadme etikett Yes
Tooterühm FH Pipes
Töörõhk [bar] [Max] 6 bar
Töötemperatuur [°C] [Max] 95 °C
Tüüp Fittings
Veetemperatuur [°C] [Max] 95 °C
Ühenduse diameeter, pool 3 [mm] 0 mm
Ühenduse läbimõõt, primaarpool [mm] 20 mm
Ühenduse läbimõõt, sekundaarpool [mm] 0 mm
Ühenduse suurus 3/4"
Ühenduse tüüp Kompressioonliitmik

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality