Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Danfoss solenoid valves and coils are usually ordered separately to allow maximum flexibility, enabling you to select a valve and coil combination to best suit your needs. The Danfoss coil program consists of both the easy-to-handle Clip-On system and traditional coils with threaded fastener. Danfoss offer a wide range of application specific coils for e.g. steam or hazardous areas. The coils are available with approvals such as EN60730-1, EEx/ATEX and UL.
Kuvab 140 toodet
Solenoidmähis, BJ024CS, Harukarp, 0.2 m, Toitepinge [V] AC: 24, Multipakend
Elektriühendus: Harukarp, Toitepinge [V] AC: 24, Sagedus [Hz]: 50/60 Hz, Korpuse standard IP: IP30
Solenoidmähis, BJ120CS, Harukarp, 0.2 m, Toitepinge [V] AC: 110, Multipakend
Elektriühendus: Harukarp, Toitepinge [V] AC: 110, Sagedus [Hz]: 50/60 Hz, Korpuse standard IP: IP30
Solenoidmähis, BJ240CS, Harukarp, 0.2 m, Toitepinge [V] AC: 230, Multipakend
Elektriühendus: Harukarp, Toitepinge [V] AC: 230, Sagedus [Hz]: 50/60 Hz, Korpuse standard IP: IP30
Solenoidmähis, BX240CS, Kanali üleminek, 0.5 m, Toitepinge [V] AC: 230, Multipakend
Elektriühendus: Kanali üleminek, Toitepinge [V] AC: 230, Sagedus [Hz]: 50/60 Hz, Korpuse standard IP: IP54
Solenoidmähis, BX240CS, Kanali üleminek, 2.5 m, Toitepinge [V] AC: 230, Multipakend
Elektriühendus: Kanali üleminek, Toitepinge [V] AC: 230, Sagedus [Hz]: 50/60 Hz, Korpuse standard IP: IP54
Solenoidmähis, BQ240CS, DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 240, Multipakend
Elektriühendus: DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 240, Sagedus [Hz]: 50/60 Hz, Korpuse standard IP: IP65
Solenoidmähis, BQ024CS, DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 24, Multipakend
Elektriühendus: DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 24, Sagedus [Hz]: 50/60 Hz, Korpuse standard IP: IP65
Solenoidmähis, BQ120BS, DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 110 - 120, Multipakend
Elektriühendus: DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 110 - 120, Sagedus [Hz]: 60 Hz, Korpuse standard IP: IP65
Solenoidmähis, BQ220BS, DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 220, Multipakend
Elektriühendus: DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 220, Sagedus [Hz]: 60 Hz, Korpuse standard IP: IP65
Solenoidmähis, BF230AS, Kaabel, 8 m, Toitepinge [V] AC: 230, Multipakend
Elektriühendus: Kaabel, Toitepinge [V] AC: 230, Sagedus [Hz]: 50 Hz, Korpuse standard IP: IP67