Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
EVRA is a direct or servo operated solenoid valve for liquid, suction and hot gas lines with ammonia or fluorinated refrigerants.EVRA valves are supplied complete or as separate components, i.e. valve body, coil and flanges can be ordered separately.EVRAT is an assisted lift, servo operated solenoid valve for liquid, suction and hot gas lines with ammonia and fluorinated refrigerants.EVRAT is specially designed to open - and stay open - at a pressure drop of 0 bar. The EVRAT solenoid valve is thus suitable for use in all plant where the required opening differential pressure is 0 bar.EVRAT is available as components, i.e. valve body, flanges and coil must be ordered separately. EVRAT 10, 15 and 20 all have spindle for manual operation.
Kuvab 16 toodet
Solenoidventiil, EVRA 3
Solenoidventiil, Tüüp: EVRA 3, Funktsioon: NC, Sisendi ühenduse tüüp: ÄÄRIK, Väljavooluava ühenduse tüüp: ÄÄRIK
Solenoidventiil, EVRA 3
Solenoidventiil, Tüüp: EVRA 3, Funktsioon: NC, Sisendi ühenduse tüüp: ÄÄRIK, Väljavooluava ühenduse tüüp: ÄÄRIK
Solenoidventiil, EVRA 3.5
Funktsioon: NC, Sisendi ühenduse tüüp: Keere, Väljavooluava ühenduse tüüp: Keere
Solenoidventiil, EVRA 25
Funktsioon: NC, Sisendi ühenduse tüüp: ÄÄRIK, Väljavooluava ühenduse tüüp: ÄÄRIK, Cv väärtus [gal/min]: 11.6, Kv väärtus [m³/h]: 10
Solenoidventiil, EVRA 25
Funktsioon: NC, Sisendi ühenduse tüüp: ÄÄRIK, Väljavooluava ühenduse tüüp: ÄÄRIK, Cv väärtus [gal/min]: 11.6, Kv väärtus [m³/h]: 10
Solenoidventiil, EVRA 25
Funktsioon: NC, Sisendi ühenduse tüüp: ÄÄRIK, Väljavooluava ühenduse tüüp: ÄÄRIK, Cv väärtus [gal/min]: 11.6, Kv väärtus [m³/h]: 10
Solenoidventiil, EVRA 32
Funktsioon: NC, Sisendi ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Väljavooluava ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Cv väärtus [gal/min]: 18.5, Kv väärtus [m³/h]: 16
Solenoidventiil, EVRA 32
Funktsioon: NC, Sisendi ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Väljavooluava ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Cv väärtus [gal/min]: 18.5, Kv väärtus [m³/h]: 16
Solenoidventiil, EVRA 40
Funktsioon: NC, Sisendi ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Väljavooluava ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Cv väärtus [gal/min]: 28.9, Kv väärtus [m³/h]: 25
Solenoidventiil, EVRA 40
Funktsioon: NC, Sisendi ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Väljavooluava ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Cv väärtus [gal/min]: 28.9, Kv väärtus [m³/h]: 25