Shows 26 product(s)
Solenoidventiil, EVRA 3
Solenoidventiil, Tüüp: EVRA 3, Funktsioon: NC, Sisendi ühenduse tüüp: ÄÄRIK, Väljavooluava ühenduse tüüp: ÄÄRIK
Solenoidventiil, EVRS 3
Funktsioon: NC, Sisendi ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Väljavooluava ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Cv väärtus [gal/min]: 0.27, Kv väärtus [m³/h]: 0.23
Solenoidventiil, EVRS 3
Funktsioon: NC, Sisendi ühenduse tüüp: Keere, Väljavooluava ühenduse tüüp: Keere, Cv väärtus [gal/min]: 0.27, Kv väärtus [m³/h]: 0.23
Solenoidventiil, EVRS 10
Funktsioon: NC, Sisendi ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Väljavooluava ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Cv väärtus [gal/min]: 1.7, Kv väärtus [m³/h]: 1.5
Solenoidventiil, EVRST 10
Funktsioon: NC, Sisendi ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Väljavooluava ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Cv väärtus [gal/min]: 1.7, Kv väärtus [m³/h]: 1.5
Solenoidventiil, EVRS 15
Funktsioon: NC, Sisendi ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Väljavooluava ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Cv väärtus [gal/min]: 3.1, Kv väärtus [m³/h]: 2.7
Solenoidventiil, EVRST 15
Funktsioon: NC, Sisendi ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Väljavooluava ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Cv väärtus [gal/min]: 3.1, Kv väärtus [m³/h]: 2.7
Solenoidventiil, EVRS 20
Funktsioon: NC, Sisendi ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Väljavooluava ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Cv väärtus [gal/min]: 5.2, Kv väärtus [m³/h]: 4.5
Solenoidventiil, EVRA 3
Solenoidventiil, Tüüp: EVRA 3, Funktsioon: NC, Sisendi ühenduse tüüp: ÄÄRIK, Väljavooluava ühenduse tüüp: ÄÄRIK
Solenoidventiil, EVRA 3.5
Funktsioon: NC, Sisendi ühenduse tüüp: Keere, Väljavooluava ühenduse tüüp: Keere