Solenoidventiil, EVRA 3

032F310331

Solenoidventiil, Tüüp: EVRA 3, Funktsioon: NC, Sisendi ühenduse tüüp: ÄÄRIK, Väljavooluava ühenduse tüüp: ÄÄRIK

Toote üksikasjad

Brutokaal 1.21 Kilogram
Netokaal 1.155 Kilogram
Volume 1.113 Liter
EAN 5702422018995

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv väärtus [gal/min] 0.27 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
Funktsioon NC
Hooldatav Solenoidventiili varuosad
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] 221 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile 12 tükki
Korpuse materjal Automaaditeras
Korpuse standard IP IP67
Kv väärtus [m³/h] 0.23 m³/h
Käsijuhtimise valik Ei
Külmutusagensid R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
MaxOPD[bar] 10 W AC 21 bar
MaxOPD[bar] 20 W DC 14 bar
MinODP [bar] 0.2 bar
MinODP [psi] 2.9 psi
Mähis Jah
Mähise tüüp BE230AS
Mähise ühendus Ühenduskarp
Osade programmi nimi EVRA / EVRAT
Pakendi formaat Multipakend
Pealevoolu suuna indikaator Kõrgreljeefis ühesuunaline nool
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sagedus [Hz] 50 Hz
SCIPi kausta nr d38f86ba-12bb-4e70-8d9f-ec3fd58b7365
SCIPi kausta tootenimi EVRA EVRAT
Sisendi ühenduse tüüp ÄÄRIK
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] 105 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik, kirjeldus Sulatus kuni 130 °C / 265 °F
Suund Otsesuunaline
Suurim töörõhk [bar] 42 bar
Suurim töörõhk [psig] 610 psig
Toitepinge 50 Hz min [V] 220 V
Toitepinge [V] AC [max] 230 V
Toitepinge [V] AC [min] 220 V
Toitepinge 50 Hz max [V] 230 V
Toote nimetus Solenoidventiil
Tooterühm Solenoid valves
Tootetarvikud Äärikud
Solenoidmähise lisavarustus
Täiturmootori süsteem [mm] 13.5 mm
Tüübinimetus Solenoidventiil
Tüüp EVRA 3
Ventiili talitlus OTSENE
Vooluava suurus [mm] 3 mm
Välisõhu temperatuur -40 - 80 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 175 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Väljavooluava ühenduse tüüp ÄÄRIK
Võimsustarve 10 W
Võimsustarve [W] 50 Hz 12 W

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality