Solenoidventiil, EVRA 25

032F6226

Funktsioon: NC, Sisendi ühenduse tüüp: ÄÄRIK, Väljavooluava ühenduse tüüp: ÄÄRIK, Cv väärtus [gal/min]: 11.6, Kv väärtus [m³/h]: 10

Product details

Brutokaal 3.278 Kilogram
Netokaal 3.031 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN 5702422180371

 

Actuator system [mm] 13.5 mm
Ambient temperature -40 - 80 °C
Ambient temperature range [°F] [max] 175 °F
Ambient temperature range [°F] [min] -40 °F
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv value [gal/min] 11.6 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
Funktsioon NC
Heakskiit C UL US LOENDIS
EAC
LLC CDC TYSK
Hooldatav Solenoidventiili varuosad
Korpuse materjal Malm
Kv value [m³/h] 10 m³/h
Manual operation option No
Max. Working Pressure [psig] 610 psig
MaxOPD[bar] 10 W AC 21 bar
MaxOPD[bar] 12 W AC 25 bar
MaxOPD[bar] 20W DC 14 bar
MaxOPD[psi] 14W AC 300 psi
Medium temperature range [°C] [max] 105 °C
Medium temperature range [°C] [min] -40 °C
Medium temperature range [°F] [max] 221 °F
Medium temperature range [°F] [min] -40 °F
MinODP [bar] 0.2 bar
MinODP [psi] 2.9 psi
Mähis Ei
Orifice size [mm] 25 mm
Osade programmi nimi EVRA / EVRAT
Pakendi formaat Üksikpakend
Pealevoolu suuna indikaator Kõrgreljeefis ühesuunaline nool
Product accessories Flanges
Solenoid valve accessories
Product group Solenoid valves
Product Name Description Solenoid valve
Quantity per packing format 1 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerants R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
SCIP dossier no. d38f86ba-12bb-4e70-8d9f-ec3fd58b7365
SCIP dossier product name EVRA EVRAT
Sisendi ühenduse tüüp ÄÄRIK
Soojuskandja temperatuurivahemik, kirjeldus Sulatus kuni 130 °C / 265 °F
Suund Otsesuunaline
Suurim töörõhk [bar] 42 bar
Type EVRA 25
Tüübinimetus Solenoidventiil
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Valve operation Servo-piston
Väljavooluava ühenduse tüüp ÄÄRIK

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality