Solenoidventiil, EVRA 32

042H1127

Funktsioon: NC, Sisendi ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Väljavooluava ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Cv väärtus [gal/min]: 18.5, Kv väärtus [m³/h]: 16

Toote üksikasjad

Brutokaal 4.73 Kilogram
Netokaal 4.323 Kilogram
Volume 7.56 Liter
EAN 5702422171089

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv väärtus [gal/min] 18.5 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
Funktsioon NC
Heakskiit C UL US LOENDIS
EAC
LLC CDC TYSK
Hooldatav Solenoidventiili varuosad
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] 221 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
Korpuse materjal Malm
Kv väärtus [m³/h] 16 m³/h
Käsijuhtimise valik Ei
Külmutusagensid R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R507A
R717
MaxOPD[bar] 10 W AC 21 bar
MaxOPD[bar] 12 W AC 25 bar
MaxOPD[bar] 20 W DC 14 bar
MaxOPD[psi] 14 W AC 300 psi
MinODP [bar] 0.2 bar
MinODP [psi] 2.9 psi
Mähis Ei
Osade programmi nimi EVRA / EVRAT
Pakendi formaat Üksikpakend
Pealevoolu suuna indikaator Kõrgreljeefis ühesuunaline nool
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr d38f86ba-12bb-4e70-8d9f-ec3fd58b7365
SCIPi kausta tootenimi EVRA EVRAT
Sisendi ühenduse tüüp Põkk-keevitus
Sissevooluava suurus [tolli] 1 1/4 in
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] 105 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik, kirjeldus Sulatus kuni 130 °C / 265 °F
Standardne ühendus, sisselase EN 10220
Standardne ühendus, väljalase EN 10220
Suund Otsesuunaline
Suurim töörõhk [bar] 42 bar
Suurim töörõhk [psig] 610 psig
Toote nimetus Solenoidventiil
Tooterühm Solenoid valves
Tootetarvikud Solenoidventiili lisavarustus
Täiturmootori süsteem [mm] 13.5 mm
Tüübinimetus Solenoidventiil
Tüüp EVRA 32
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Ventiili talitlus SERVO KOLB
Vooluava suurus [mm] 22.23 mm
Välisõhu temperatuur -40 - 80 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 175 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Väljavooluava mõõt [tolli] 1 1/4 in
Väljavooluava ühenduse tüüp Põkk-keevitus
Ühenduse materjal Teras

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality