Controllers and drivers for stepper motor valves

Kuvab 9 toodet

080G5052

EKE 100 1V, IP20

Toitepinge [V] AC: 24, 1, Analoogsisendid (AI) [pc]: 1, Digitaalsed sisendid (DI) [tk]: 1, Digitaalsed väljundid (DO) [tk]: 1, Korpuse standard IP: IP20, Paigaldusmeetod: DIN-siin

080G5057

EKE 100 2V, IP20

Toitepinge [V] AC: 24, 2, Analoogsisendid (AI) [pc]: 2, Digitaalsed sisendid (DI) [tk]: 2, Digitaalsed väljundid (DO) [tk]: 1, Korpuse standard IP: IP20, Paigaldusmeetod: DIN-siin

080G5300

Ülekuumenduse kontroller, EKE 1A

Digitaalsed sisendid (DI) [tk]: 3, Analoogsisendid (AI) [pc]: 2, Rõhuanduri tugi: Proportsiooniline 0,5–4 V DC, Sagedus [Hz]: 50/60 Hz, Temperatuuriandurite arv: 1, Rõhuandurite arv: 1

080G5350

Ülekuumenduse kontroller, EKE 1B

Digitaalsed sisendid (DI) [tk]: 2, Analoogsisendid (AI) [pc]: 2, Rõhuanduri tugi: Proportsiooniline 0,5–4 V DC, Sagedus [Hz]: 50/60 Hz, Temperatuuriandurite arv: 2, Rõhuandurite arv: 1

080G5400

Ülekuumenduse kontroller, EKE 1C

Digitaalsed sisendid (DI) [tk]: 2, Analoogsisendid (AI) [pc]: 2, Rõhuanduri tugi: Proportsiooniline 0,5–4 V DC, Sagedus [Hz]: 50/60 Hz, Rõhuandurite arv: 3, Teabeedastuse tüüp: CANBUS

080G5555

Varutoitemoodul, EKE 2U

Toitepinge [V] AC: 24, Heakskiit: UL; RoHS; CE, Max voolu väljund/faas [A]: 2, Tootele kasutamiseks: EKE 1A; EKD 316C; EIM 365; EKE 1D; MCX152V; EKE 1C; MCX061V; EKD 316; EKE 1B, Pakendi formaat: Multipakend

Kuva: