Kuvab 25 toodet

082H3078

AME 55 QM, Toitepinge [V] AC: 24, 40 mm

AME 55 QM, 24 V, 40 mm, alalispingega juhitav täiturmootor AB-QM DN 125-150

082H5000

AME 113, Toitepinge [V] AC: 24, Toitepinge [V] DC: 24, 15 s/mm, 8.5 mm

AME 113 NLX SD, 24 V, 8.5 mm, actuator with feedback signal and safety function, close, for modulating control for AB-QM DN 10-32

082H5004

AME 120 NLX-1, Toitepinge [V] AC: 24, 12 s/mm, 5 mm

AME 120 NLX-1, 24 V, 5 mm, UL sertifikaadiga ajam, tagasiside signaali ja moduleeriva juhtimisega ventiilile AB-QM DN 10-32

082H5007

AME 13 SD-1, Toitepinge [V] AC: 24, 12 s/mm, 5.5 mm

AME 13 SU-1, 24 V, 5 mm, UL sertifikaadiga ajam vedrutagastusega (alla) ja moduleeriva juhtimisega ventiilile AB-QM DN 10-33

Kuva: