AME 120 NLX-1, Toitepinge [V] AC: 24, 12 s/mm, 5.00 mm

082H5004

AME 120 NLX-1, 24 V, 5 mm, UL sertifikaadiga ajam, tagasiside signaali ja moduleeriva juhtimisega ventiilile AB-QM DN 10-32

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.34 Kilogram
Netokaal 0.338 Kilogram
Volume 0.962 Liter
EAN 5710104094243

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AME 120 NLX-1, 24 V, 5 mm, UL sertifikaadiga ajam, tagasiside signaali ja moduleeriva juhtimisega ventiilile AB-QM DN 10-32
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Heakskiidetud standard UL 60730
IP protection class IP42
Juhtimise sisendsignaal Y [mA] 0 - 20 mA
Juhtimise sisendsignaal Y [V] 0(2) - 10 V
Juhtimissignaali tüüp Alalispingega juhitav
Kaabel komplektis Ei
Käik [mm] 5 mm
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 1ccadfd4-7f84-477b-aaa3-fe214d43f24e
SCIPi kausta tootenimi AMI/AMV/AME 11-140 (3)
Spindli kiirus [s/mm] 12 s/mm
Toitepinge [V] AC 24 V
Tooterühm Gear actuators
Tüüp AME 120 NLX-1
UK RoHS compliance Out of scope
Ühilduvus AB-QM suurusega ½-1¼”

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality