AME 435 QM, Toitepinge [V] AC: 24, 20 mm

082H0171

AME 435 QM, 24 V, 20 mm, alalispingega juhitav täiturmootor AB-QM DN 40-100

Detalhes do produto

Brutokaal 0.712 Kilogram
Netokaal 0.704 Kilogram
Volume 3.529 Liter
EAN 5710104034454

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AME 435 QM, 24 V, 20 mm, alalispingega juhitav täiturmootor AB-QM DN 40-100
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Heakskiidetud standard EC EN 60730
IP protection class IP54
Juhtimise sisendsignaal Y [mA] 0(4) - 20 mA
Juhtimise sisendsignaal Y [V] 0(2) - 10 V
Juhtimissignaali tüüp Alalispingega juhitav
Kaabel komplektis Ei
Käik [mm] 20 mm
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleerimiskarakteristik Alfa
LIN
LOG
SCIPi kausta nr 1cba026d-1513-47bf-bff3-afc65301c190
SCIPi kausta tootenimi AME 435 QM 24V 7.5-15s/mm 20mm 400N
Spindli kiirus [s/mm] 8 s/mm
Toitepinge [V] AC 24 V
Toitepinge [V] DC 24 V
Tooterühm Gear actuators
Tüüp AME 435 QM
UK RoHS compliance Out of scope
Ühilduvus AB-QM suurusega DN 40-100

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality