AME 25, Toitepinge [V] AC: 24, 11 s/mm, 15 mm

082G3025

AME 25 24V 11s/mm 15mm 1000N

Toote üksikasjad

Brutokaal 1.65 Kilogram
Netokaal 1.503 Kilogram
Volume 3.62 Liter
EAN 5702421513132

 

Asendi tagasiside Jah
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AME 25 24V 11s/mm 15mm 1000N
Energiatarve [W] 4 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Juhtimise sisendsignaal Y [mA] 0(4) - 20 mA
Juhtimise sisendsignaal Y [V] 0(2) - 10 V
Juhtimissignaali tüüp Alalispingega juhitav/3-punkti
Kaitseklass II
Keeramisaeg [s] 0 "
Kiiruse tüüp Standardne
Korpuse kaitseaste IP54
Käik [mm] 15 mm
Käsijuhtimine Jah
Ladustamistemperatuur [°C] [Max] 70 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min] -40 °C
Ohutusfunktsioon Ei
Rakendus HVAC süsteem
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleerimise sisendsignaal Y [mA], takistus [Ohm] 500
Reguleerimise sisendsignaal Y [V], takistus [kOhm] 24 kOhm
SCIPi kausta nr c5b6fd67-cf6c-493f-8f13-2d65fca1997f
SCIPi kausta tootenimi AMV(E) 20 - 35
Spindli kiirus [s/mm] 11 s/mm
Sulgemisjõud [N] 1000 N
Toitepinge [V] AC 24 V
Tooterühm Gear actuators
Täiturmootori kiirus [s/mm] 11 s/mm
Täiturmootori tüüp Elektriline
Tüüp AME 25
Vedru alla (tagasi) Ei
Vedru üles Ei
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 55 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] 0 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality