Pressure operated water valves WVS - parts program

Kuvab 8 toodet

016D1017

Vee reguleerventiili abiventiil, WVS , 2.20 bar - 19.00 bar

Juhtrõhu vahemik [bar]: 2.20 - 19.00, Ühenduse tüüp (külmutusagens): Otsmuhv/keevisnippel

016D1018

Vee reguleerventiili abiventiil, WVS , 15.00 bar - 29.00 bar

Juhtrõhu vahemik [bar]: 15.00 - 29.00, Ühenduse tüüp (külmutusagens): Otsmuhv/keevisnippel

016D5032

Vee reguleerventiili korpus, WVH, 1 1/4

Ühenduse tüüp: G, Kv väärtus [m³/h]: 12.500, Tootele kasutamiseks: WVTS 32; WVS 32

016D5040

Vee reguleerventiili korpus, WVH, 1 1/2

Ühenduse tüüp: G, Kv väärtus [m³/h]: 21.000, Tootele kasutamiseks: WVTS 40; WVS 40

016D5050

Vee reguleerventiili korpus, WVH

Ühenduse tüüp: Keevisäärik, Kv väärtus [m³/h]: 32.000, Tootele kasutamiseks: WVTS 50; WVS 50

016D5065

Vee reguleerventiili korpus, WVH, 2 1/2 in

Ühenduse tüüp: Keevisäärik, Kv väärtus [m³/h]: 45.000, Tootele kasutamiseks: WVS 65; WVTS 65

016D5080

Vee reguleerventiili korpus, WVH

Ühenduse tüüp: Keevisäärik, Kv väärtus [m³/h]: 80.000, Tootele kasutamiseks: WVS 80; WVTS 80

016D5100

Vee reguleerventiili korpus, WVH

Ühenduse tüüp: Keevisäärik, Kv väärtus [m³/h]: 125.000, Tootele kasutamiseks: WVS 100; WVTS 100

Kuva: