Vee reguleerventiili abiventiil, WVS, 15 bar - 29 bar

016D1018

Juhtrõhu vahemik [bar]: 15 - 29, Ühenduse tüüp (külmutusagens): Otsmuhv/keevisnippel

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.922 Kilogram
Netokaal 0.921 Kilogram
Volume 1.651 Liter
EAN 5702428453448

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Hooldatav Veeventiili varuosad
Juhtrõhu vahemik [bar] [max] 29 bar
Juhtrõhu vahemik [bar] [min] 15 bar
Juhtrõhu vahemik [psig] [max] 420.6 psig
Juhtrõhu vahemik [psig] [min] 217.5 psig
Kogus vastavalt pakendi formaadile 12 tükki
Külmutusagensid R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R422B
R422D
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
Lisateave For high pressure appl.
Max testrõhk, (külmut) [bar] 60 bar
Max testrõhk, (külmut) [psig] 870.2 psig
MWP (külmutusagens) [bar] 45.2 bar
MWP (külmutusagens) [psig] 655.6 psig
Määrdeainete sobivus Õlivabad rakendused
Osad on komplektis Juhtelement
Vedrukorpus
Osade programmi nimi WVS
Pakendi formaat Multipakend
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIPi kausta tootenimi WV Valves
Suurim töörõhk [bar] 45.2 bar
Toote nimetus Vee reguleerventiili abiventiil
Tootele kasutamiseks WVS 100
WVS 32
WVS 40
WVS 50
WVS 65
WVS 80
Tooterühm Water regulating valves
Tootetarvikud Üldine lisavarustus
Tüüp WVS
Õlivabad külmutusagensid R513A
Ühenduse suurus (külmutusagens) 1/4 in - 6 mm
Ühenduse tüüp (külmutusagens) Otsmuhv/keevisnippel

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality