Vee reguleerventiili korpus, WVH, 1 1/2

016D5040

Ühenduse tüüp: G, Kv väärtus [m³/h]: 21, Tootele kasutamiseks: WVTS 40; WVS 40

Toote üksikasjad

Brutokaal 6.218 Kilogram
Netokaal 5.876 Kilogram
Volume 8.68 Liter
EAN 5702422023142

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Diferentsiaalrõhk [bar] [Max] 4 bar
Diferentsiaalrõhk [bar] [min] 0.5 bar
Diferentsiaalrõhk [psi] [max] 58 psi
Diferentsiaalrõhk [psi] [min] 7.2 psi
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS Hiina
Hooldatav Veeventiili varuosad
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] 194 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] -13 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
Korpuse materjal Malm
Kv väärtus [m³/h] 21 m³/h
Max testrõhk [bar] Pe 16 bar
Max testrõhk [psig] 232 psig
Osad on komplektis Äärikuga poldid
Ääriku tihendid
Abiventiili kruvid
Ventiili korpus
Osade programmi nimi WVS
WVTS
Pakendi formaat Üksikpakend
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIPi kausta tootenimi WV Valves
Sisemine/väline ühendus Sisemine
Soojuskandja Neutraalsed kandjad
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] 90 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] -25 °C
Suurim töörõhk [bar] 10 bar
Suurim töörõhk [psig] 145 psig
Toote nimetus Vee reguleerventiili korpus
Tootele kasutamiseks WVS 40
WVTS 40
Tooterühm Water regulating valves
Tootetarvikud Üldine lisavarustus
Tüüp WVH
Vooluava suurus [mm] 40 mm
Vooluava suuruse jaotus [tolli] 1 1/2 in
Ühenduse suurus [in] 1 1/2
Ühenduse tüüp G
Ühendusstandard ISO 228-1

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality