Vee reguleerventiili korpus, WVH, 2 1/2 in

016D5065

Ühenduse tüüp: Keevisäärik, Kv väärtus [m³/h]: 45, Tootele kasutamiseks: WVS 65; WVTS 65

Toote üksikasjad

Brutokaal 16.332 Kilogram
Netokaal 15.462 Kilogram
Volume 22.493 Liter
EAN 5702422012139

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Diferentsiaalrõhk [bar] [Max] 4 bar
Diferentsiaalrõhk [bar] [min] 0.3 bar
Diferentsiaalrõhk [psi] [max] 58 psi
Diferentsiaalrõhk [psi] [min] 4.3 psi
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS Hiina
Hooldatav Veeventiili varuosad
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] 194 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] -13 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
Korpuse materjal Malm
Kv väärtus [m³/h] 45 m³/h
Max testrõhk [bar] Pe 16 bar
Max testrõhk [psig] 232 psig
Osad on komplektis Äärikuga poldid
Ääriku tihendid
Abiventiili kruvid
Ventiili korpus
Osade programmi nimi WVS
WVTS
Pakendi formaat Üksikpakend
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIPi kausta tootenimi WV Valves
Soojuskandja Neutraalsed kandjad
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] 90 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] -25 °C
Suurim töörõhk [bar] 10 bar
Suurim töörõhk [psig] 145 psig
Toote nimetus Vee reguleerventiili korpus
Tootele kasutamiseks WVS 65
WVTS 65
Tooterühm Water regulating valves
Tootetarvikud Äärikud
Üldine lisavarustus
Tüüp WVH
Vooluava suurus [mm] 65 mm
Vooluava suuruse jaotus [tolli] 2 1/4 in
Ühenduse suurus [in] 2 1/2 in
Ühenduse tüüp Keevisäärik

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality