Viser 322 produkt (er)
AMV 110/120 NL 3-punkts, Forsyningsspænding [V] AC: 24, 24 s/mm, 5.00 mm, 5.00 m
AMV 110 NL, 24 V, 5 mm, aktuator til 3-punktstyring til AB-QM DN 10-32
AMI 140 til/fra-aktuator, Forsyningsspænding [V] AC: 24, 12 s/mm, 5.50 mm, 1.500 m
AMI 140, 24 V, 5,5 mm, aktuator til 2-punktstyring til AB-QM DN 10-32
AMV 110/120 NL 3-punkts, Forsyningsspænding [V] AC: 24, 12 s/mm, 5.00 mm, 1.500 m
AMV 120 NL, 24 V, 5 mm, aktuator til 3-punktstyring til AB-QM DN 10-32
AMV 110/120 NL 3-punkts, Forsyningsspænding [V] AC: 24, 24 s/mm, 5.00 mm, 10.00 m
AMV 110 NL, 24 V, 5 mm, aktuator til 3-punktstyring til AB-QM DN 10-32
AMV 110/120 NL 3-punkts, Forsyningsspænding [V] AC: 24, 24 s/mm, 5.00 mm, 10.000 m
AMV 110 NL, 24 V, 5 mm, aktuator til 3-punktstyring til AB-QM DN 10-32
AMV 110/120 NL 3-punkts, Forsyningsspænding [V] AC: 24, 24 s/mm, 5.00 mm, 5.000 m
AMV 110 NL, 24 V, 5 mm, aktuator til 3-punktstyring til AB-QM DN 10-32
SEAL KIT EKST.PILOTTILSLUTN.
SEAL KIT EKST.PILOTTILSLUTN., Anvendes til produkt: ICS 100 - 150; PMC; PMLX; PM; PML; ICS 25-65
Flange, 150 mm, Svejsning
Standardtilslutning: EN 10220, Mat. spec.: Stål, Anvendes til produkt: PML 125; PMLX 125; PM 125
Flange, 100 mm, Svejsning
Standardtilslutning: EN 10220, Mat. spec.: Stål, Anvendes til produkt: PML 80; PM 80; PMLX 80
AME 110/120 NL 0-10V, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Forsyningsspænding [V] DC: 24, 24 s/mm, 5.00 mm, 1.500 m
AME 110 NL, 24 V, 5 mm, aktuator til modulerende styring til AB-QM DN 10-32