AMI 140 til/fra-aktuator, Forsyningsspænding [V] AC: 24, 12 s/mm, 5.50 mm, 1.500 m

082H8048

VVS: 406848400

AMI 140, 24 V, 5,5 mm, aktuator til 2-punktstyring til AB-QM DN 10-32

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.35 Kilogram
Nettovægt 0.34 Kilogram
Volume 1.019 Liter
EAN nr. 5702421552391

 

Description AMI 140, 24 V, 5,5 mm, aktuator til 2-punktstyring til AB-QM DN 10-32
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Forsyningsspænding [V] AC 24 V
Godkendelsesstandard EC EN 60730
IP-beskyttelsesklasse IP42
Kabellængde [m] 1.5 m
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kompatibilitet med AB-QM-størrelse DN 10-32
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Produktgruppe Gear actuators
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. ad40ff08-c742-4bef-873b-a24d6cee31e9
SCIP-dossier produktnavn AMI/AMV/AME 11-140
Spindelhastighed [s/mm] 12 s/mm
Styresignaltype On/Off
Type AMI 140 On/Off actuator
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Vandring [mm] 5.5 mm

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality