AMV 110/120 NL 3-punkts, Forsyningsspænding [V] AC: 24, 12 s/mm, 5.00 mm, 1.500 m

082H8058

VVS: 460946332

AMV 120 NL, 24 V, 5 mm, aktuator til 3-punktstyring til AB-QM DN 10-32

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.329 Kilogram
Nettovægt 0.329 Kilogram
Volume 1 Liter
EAN nr. 5702421556627

 

Description AMV 120 NL, 24 V, 5 mm, aktuator til 3-punktstyring til AB-QM DN 10-32
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Forsyningsspænding [V] AC 24 V
Godkendelsesstandard EC EN 60730
IP-beskyttelsesklasse IP42
Kabellængde [m] 1.5 m
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kompatibilitet med AB-QM-størrelse DN 10-32
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Produktgruppe Gear actuators
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 1a7d963c-4bcb-4cdc-9664-6ba05408d797
SCIP-dossier produktnavn AMI. AME/AMV (1)
Spindelhastighed [s/mm] 12 s/mm
Styresignaltype 3-punkt
Type AMV 110/120 NL 3-point
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Vandring [mm] 5 mm

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality