Tilføj garanti
Produktet er lagt i indkøbskurven
082H8090 er lagt i indkøbskurven
Vælg en garanti på listen nedenfor for at anvende den på din frekvensomformer. Husk, at du kun kan vælge én garanti, og hvis du har flere frekvensomformere, vil den samme garanti være knyttet til hver frekvensomformer. Bemærk, at du ikke kan ændre antallet af dine frekvensomformere, når garantien er vedhæftet.
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
AMV 110/120 NL 3-punkts, Forsyningsspænding [V] AC: 24, 24 s/mm, 5.00 mm, 10.000 m
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
AMV 110/120 NL 3-punkts, Forsyningsspænding [V] AC: 24, 24 s/mm, 5.00 mm, 10.000 m
082H8090
AMV 110 NL, 24 V, 5 mm, aktuator til 3-punktstyring til AB-QM DN 10-32