AMV 110/120 NL 3-punkts, Forsyningsspænding [V] AC: 24, 24 s/mm, 5.00 mm, 10.00 m

082H8086

AMV 110 NL, 24 V, 5 mm, aktuator til 3-punktstyring til AB-QM DN 10-32

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.664 Kilogram
Nettovægt 0.6 Kilogram
Volume 2.282 Liter
EAN nr. 5702421561461

 

Description AMV 110 NL, 24 V, 5 mm, aktuator til 3-punktstyring til AB-QM DN 10-32
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Forsyningsspænding [V] AC 24 V
Godkendelsesstandard EC EN 60730
IP-beskyttelsesklasse IP42
Kabellængde [m] 10 m
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kompatibilitet med AB-QM-størrelse DN 10-32
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Produktgruppe Gear actuators
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 51f88729-7b35-441f-a536-af09916549d7
SCIP-dossier produktnavn AMI/AMV/AME 11-140 (1)
Spindelhastighed [s/mm] 24 s/mm
Styresignaltype 3-punkt
Type AMV 110/120 NL 3-point
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Vandring [mm] 5 mm

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality