Kombinovaný regulační ventil, FHV-WR, FHV-R, 3/4, 0.9 m³/h, 6 bar

003L1015

FHV -R pro FJVR, okruh

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.926 Kilogram
Čistá hmotnost 0.926 Kilogram
Objem 3.337 Liter
EAN 5702420047638

 

Description FHV -R pro FJVR, okruh
Diferenční tlak [bar] [max.] 6 bar
Kvs hodnota průtoku vypouštění [m3/h] 0.9 m³/h
Pracovní tlak [bar] [max.] 6 bar
Produktová skupina Regulating Combi Valve, FHV
Připojení ventilu Danfoss FJVR
SCIP dossier no. 53a81335-8936-42e4-b7a5-7c0c42ae4818
SCIP dossier product name FHV-A and FHV-R
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Teplota průtoku [°C] [max.] 90 °C
Typ FHV-R
Velikost připojení 3/4
Vyvážený zkušební tlak [bar] 10 bar

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality