VACON® NXP DC/DC Converter

Viser 202 produkt (er)

132H0150

NXP01685-A0T0IWG-A9A20000E9+DCD3+ADFIF101

NXP01685-A0T0IWG-A9A20000E9+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP – Produktprogram
380–500 Vac 168 AmpIP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 til IT-netværk
Ingen bremse
A Slot: as A1, 2,5 mm klemmer
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Ingen option
D Slot: Ingen option
E Slot: (E9)2-port ethernet
Manual: Engelsk
Kapsling 05 væskekølet

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: NXP01685-A0T0IWG-A9A20000E9+DCD3+ADFIF101

132H0399

NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCD3+ADFIF101

NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP – Produktprogram
525–690Vac (640–1100Vdc) 502 AmpIP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 til IT-netværk
Ingen bremse
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Ingen option
D Slot: Ingen option
E Slot: (CI)Modbus/TCP
Manual: Engelsk
Kapsling 62 væskekølet

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCD3+ADFIF101

132H1391

NXP05026-A0T0IWG-A8B100D6CI+DCD3+ADFIF101

NXP05026-A0T0IWG-A8B100D6CI+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP – Produktprogram
525–690Vac (640–1100Vdc) 502 AmpIP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 til IT-netværk
Ingen bremse
A Slot: asA1,AI,AO,10Vref galv.afkobl.
B Slot: 6DI/DO (program.bar, DI el DO)
C Slot: Ingen option
D Slot: D6 Kort på port D
E Slot: (CI)Modbus/TCP
Manual: Engelsk
Kapsling 62 væskekølet

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: NXP05026-A0T0IWG-A8B100D6CI+DCD3+ADFIF101

132H3943

NXP05026-A0T0IWG-A8B100D6CI+DCD3+ADFIF101+GSNT+SPXE

NXP05026-A0T0IWG-A8B100D6CI+DCD3+ADFIF101+GSNT+SPXE
Vacon NXP – Produktprogram
525–690Vac (640–1100Vdc) 502 AmpIP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 til IT-netværk
Ingen bremse
A Slot: asA1,AI,AO,10Vref galv.afkobl.
B Slot: 6DI/DO (program.bar, DI el DO)
C Slot: Ingen option
D Slot: D6 Kort på port D
E Slot: (CI)Modbus/TCP
Manual: Engelsk
Kapsling 62 væskekølet

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: NXP05026-A0T0IWG-A8B100D6CI+DCD3+ADFIF101+GSNT+SPXE

132H4105

NXP03005-A0T0IWG-A1A2B4B5E6+DCD3+ADFIF101

NXP03005-A0T0IWG-A1A2B4B5E6+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP – Produktprogram
380–500 Vac 300 AmpIP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 til IT-netværk
Ingen bremse
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (B4)AI,2AO(mA,isol),+24V/UDV
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: (E6)CANopen
Manual: Engelsk
Kapsling 61 væskekølet

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: NXP03005-A0T0IWG-A1A2B4B5E6+DCD3+ADFIF101

132H5172

NXP10305-A0T0IWG-A1A20000E6+DCD3+ADFIF101+GNKC

NXP10305-A0T0IWG-A1A20000E6+DCD3+ADFIF101+GNKC
Vacon NXP – Produktprogram
380–500 Vac 1030 AmpIP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 til IT-netværk
Ingen bremse
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Ingen option
D Slot: Ingen option
E Slot: (E6)CANopen
Manual: Engelsk
Kapsling 63 væskekølet

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: NXP10305-A0T0IWG-A1A20000E6+DCD3+ADFIF101+GNKC

132L0248

NXP10306-A0T0IWG-A1A2000000+DCD3+ADFIF101

NXP10306-A0T0IWG-A1A2000000+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP – Produktprogram
525–690Vac (640–1100Vdc) 1030 AmpIP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 til IT-netværk
Ingen bremse
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Ingen option
D Slot: Ingen option
E Slot: Ingen option
Manual: Engelsk
Kapsling 64 væskekølet

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: NXP10306-A0T0IWG-A1A2000000+DCD3+ADFIF101

132L0679

NXP15006-A0T0IWG-ANA2BHD2E6+DCD3+ADFIF101+GADN

NXP15006-A0T0IWG-ANA2BHD2E6+DCD3+ADFIF101+GADN
Vacon NXP – Produktprogram
525–690Vac (640–1100Vdc) 1500 AmpIP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 til IT-netværk
Ingen bremse
A Slot: 6DI,2AI,2AO,10/-10Vref,24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (BH)3 temp.målingskan.
D Slot: D2 Kort på port D
E Slot: (E6)CANopen
Manual: Engelsk
Kapsling 64 væskekølet

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: NXP15006-A0T0IWG-ANA2BHD2E6+DCD3+ADFIF101+GADN

132L0764

NXP05906-A0T0IWG-A1A2B5D2EA+FL23+DCD3+ADFIF101+DLDE

NXP05906-A0T0IWG-A1A2B5D2EA+FL23+DCD3+ADFIF101+DLDE
Vacon NXP – Produktprogram
525–690Vac (640–1100Vdc) 590 AmpIP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 til IT-netværk
Ingen bremse
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (B5)3RO(NO)
D Slot: D2 Kort på port D
E Slot: (EA)Advanced 2-port ethernet
Manual: Tysk
Kapsling 63 væskekølet

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: NXP05906-A0T0IWG-A1A2B5D2EA+FL23+DCD3+ADFIF101+DLDE

132L1101

NXP02055-G0T0IWV-A8000000E3+DCD3+ADFIF101

NXP02055-G0T0IWV-A8000000E3+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP – Produktprogram
380–500 Vac 205 AmpIP00
Grafisk panel
IEC61800-3 til IT-netværk
Ingen bremse
A Slot: asA1,AI,AO,10Vref galv.afkobl.
B Slot: Ingen option
C Slot: Ingen option
D Slot: Ingen option
E Slot: (E3)PROFIBUS DP
Manual: Engelsk
Kapsling 05 væskekølet

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: NXP02055-G0T0IWV-A8000000E3+DCD3+ADFIF101

Vis: