7DP-020550-000052366

132L1101

NXP02055-G0T0IWV-A8000000E3+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP – Produktprogram
380–500 Vac, 205 Amp,IP00
Grafisk panel
IEC61800-3 til IT-netværk
Ingen bremse
A Slot: asA1,AI,AO,10Vref galv.afkobl.
B Slot: Ingen option
C Slot: Ingen option
D Slot: Ingen option
E Slot: (E3)PROFIBUS DP
Manual: Engelsk
Kapsling 05 væskekølet

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: NXP02055-G0T0IWV-A8000000E3+DCD3+ADFIF101
Omkonfigurér

Produktdetaljer

Bruttovægt 41 kg
Nettovægt 40 kg
Volume 0 l
EAN nr. 5714853403752

VACON NX_

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe NXP NXP – Produktprogram
Tilpasset frekv.omf. +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mekanisk modificering W Væskekøling
Netspænding 5- 380–500 Vac
Strøm 0205 205 Amp
Betjeningspanel G Grafisk panel
Kapsling 0 IP00
EMC-niveauer T IEC61800-3 til IT-netværk
Bremsechopper 0 Ingen bremse
Elektrisk modificering I INU, intet ladekredsløb
Kortmodificeringer V- Direkte forb. m. lakerede kort
Forsendelse +GSCB Papkasse som forsendelsespakke
+W Garantivarighed +WT01 Garanti 12/18 måneder (+WT01)
Bøsningspladeoption +QGNO U. forsyningsplade
Optionsport A A8 asA1,AI,AO,10Vref galv.afkobl.
Optionsport B 00 Ingen option
Optionsport C 00 Ingen option
Optionsport D 00 Ingen option
Optionsport E E3 (E3)PROFIBUS DP
Firmware-sprogpakke +FL22 FWsprog UK,FR,IT,ES,PT;VestEur
Dokumentationsniveau +DPAP Papirmanualer
Dokumentationssprog preference +DLUK Engelsk
Systemfirmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Softwarelicens +DCD3 DC/DC-omformer; Uud,maks>75%
Applikation +ADFIF101 Appl-sw ADFIF101 NXP, NXI
Parametersæt NONE ingen
Standard motorparameter +LS50 Standard motorfrekvens 50 Hz
Mærkningsoptioner +LPC1 ingen ekstra mærkater
Special BoM-struktur +SPC0 Standard BoM-konfiguration
CE-godkendelse +GACE CE-godkendelse
UL-godkendelse +GAUL UL-godkendelse
RCM-godkendelse +GACT
Marinegodkendelse NONE ingen marinegodkendelse
KC-godkendelse +GAKC Koreansk godkendelse
Ukrainsk godkendelse +GAUA Ukrainsk godkendelse
EAC-godkendelse +GAEA EAC-godkendelse
Region -R00 International (-R00)
Kapslingsstørrelse CH05 Kapsling 05 væskekølet
Sub family identification NONE (INGEN)Normalt kundebestilt
Customer specific power variat NONE (INGEN)Normal nominel effekt
Typekode del 1 7DP-020550
Typekode del 2 -000052366
Salgstekst CH0502055-0T
Modelkode01 NXP02055-G0T0IWV-
Modelkode02 A8000000E3
Modelkode03 +DCD3
Modelkode04 +ADFIF101
Beregnet nettovægt [kg] 40
Beregnet bruttovægt [kg] 41
Motor Power, High Overload [kW 110
Motor Power, Low Overload [kW] 90
Dimensions WxHxD [mm] 246X553X264
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 186
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 137
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Præfiks VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Produktkode 7DP-020550
kontrollér om udført OK
Help Counter 1
Anlæg fra ordrelinje 2611
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality