NXP05906-A0T0IWG-A1A2B5D2EA+FL23+DCD3+ADFIF101+DLDE

132L0764

NXP05906-A0T0IWG-A1A2B5D2EA+FL23+DCD3+ADFIF101+DLDE
Vacon NXP – Produktprogram
525–690Vac (640–1100Vdc) 590 AmpIP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 til IT-netværk
Ingen bremse
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (B5)3RO(NO)
D Slot: D2 Kort på port D
E Slot: (EA)Advanced 2-port ethernet
Manual: Tysk
Kapsling 63 væskekølet

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: NXP05906-A0T0IWG-A1A2B5D2EA+FL23+DCD3+ADFIF101+DLDE
Omkonfigurér

Produktdetaljer

Bruttovægt 121 Kilogram
Nettovægt 120 Kilogram
EAN nr. 5714853400539

 

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe NXP NXP – Produktprogram
Tilpasset frekv.omf. +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mekanisk modificering W Væskekøling
Netspænding 6- 525–690Vac (640–1100Vdc)
Strøm 0590 590 Amp
Betjeningspanel A Alfanumerisk display
Kapsling 0 IP00
EMC-niveauer T IEC61800-3 til IT-netværk
Bremsechopper 0 Ingen bremse
Elektrisk modificering I INU, intet ladekredsløb
Kortmodificeringer G- Fiberforbindelse+Lakeret PCB
Forsendelse +GSCB Papkasse som forsendelsespakke
+W Garantivarighed +WT01 Garanti 12/18 måneder (+WT01)
Bøsningspladeoption +QGNO U. forsyningsplade
Optionsport A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Optionsport B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Optionsport C B5 (B5)3RO(NO)
Optionsport D D2 D2 Kort på port D
Optionsport E EA (EA)Advanced 2-port ethernet
Firmware language package +FL23 FWsprogUK,UK,DE,FR,IT V EurII
Documentation Level +DPAP Papirmanualer
Dokumentationssprog preference +DLDE Tysk
Systemfirmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Softwarelicens +DCD3 DC/DC-omformer; Uud,maks>75%
Applikation +ADFIF101 Appl-sw ADFIF101 NXP, NXI
Parametersæt NONE ingen
Standard motorparameter +LS50 Standard motorfrekvens 50Hz
Labeling options +LPC1 ingen ekstra mærkater
Special BoM structure +SPC0 Standard BoM-konfiguration
CE Approval +GACE CE-godkendelse
UL-godkendelse +GAUL UL-godkendelse
RCM Approval +GACT RCM-godkend. N16307
Marinegodkendelse NONE ingen marinegodkendelse
KC Approval +GAKC Koreansk godkendelse
Ukrainian Approval +GAUA Ukrainsk godkendelse
EAC Approval +GAEA EAC-godkendelse
Region -R00 International (-R00)
Kapslingsstørrelse CH63 Kapsling 63 væskekølet
Sub family identification NONE (INGEN)Normalt kundebestilt
Customer specific power variat NONE (INGEN)Normal nominel effekt
Typekode del 1 7DP-059060
Typekode del 2 -000050824
Salgstekst CH6305906-0T CH6305906-0T
Modelkode01 NXP05906-A0T0IWG-
Modelkode02 A1A2B5D2EA
Modelkode03 +FL23+DCD3
Modelkode04 +ADFIF101
Modelkode05 +DLDE
Calculated Net Weight [kg] 120
Calculated Gross Weight [kg] 121
Motor Power, High Overload [kW 560 560
Motor Power, Low Overload [kW] 450 450
Dimensions WxHxD [mm] 505X923X375 505X923X375
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 536 536
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 393 393
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Præfiks VXSNXLM 7 7
Platform VXSNXLM D D
Produktkode 7DP-059060 7DP-059060
kontrollér om udført OK OK
Help Counter 1
Anlæg fra ordrelinje D801 D801
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality