NXP03005-A0T0IWG-A1A2B4B5E6+DCD3+ADFIF101

132H4105

NXP03005-A0T0IWG-A1A2B4B5E6+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP – Produktprogram
380–500 Vac 300 AmpIP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 til IT-netværk
Ingen bremse
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (B4)AI,2AO(mA,isol),+24V/UDV
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: (E6)CANopen
Manual: Engelsk
Kapsling 61 væskekølet

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: NXP03005-A0T0IWG-A1A2B4B5E6+DCD3+ADFIF101
Omkonfigurér

Produktdetaljer

Bruttovægt 56 Kilogram
Nettovægt 55 Kilogram
EAN nr. 5714853330898

 

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe NXP NXP – Produktprogram
Tilpasset frekv.omf. +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mekanisk modificering W Væskekøling
Netspænding 5- 380–500 Vac
Strøm 0300 300 Amp
Betjeningspanel A Alfanumerisk display
Kapsling 0 IP00
EMC-niveauer T IEC61800-3 til IT-netværk
Bremsechopper 0 Ingen bremse
Elektrisk modificering I INU, intet ladekredsløb
Kortmodificeringer G- Fiberforbindelse+Lakeret PCB
Forsendelse +GSCB Papkasse som forsendelsespakke
+W Garantivarighed +WT01 Garanti 12/18 måneder (+WT01)
Bøsningspladeoption +QGNO U. forsyningsplade
Optionsport A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Optionsport B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Optionsport C B4 (B4)AI,2AO(mA,isol),+24V/UDV
Optionsport D B5 (B5)3RO(NO)
Optionsport E E6 (E6)CANopen
Firmware language package +FL22 FWsprog UK,FR,IT,ES,PT;VestEur
Documentation Level +DPAP Papirmanualer
Dokumentationssprog preference +DLUK Engelsk
Systemfirmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Softwarelicens +DCD3 DC/DC-omformer; Uud,maks>75%
Applikation +ADFIF101 Appl-sw ADFIF101 NXP, NXI
Parametersæt NONE ingen
Standard motorparameter +LS50 Standard motorfrekvens 50Hz
Labeling options +LPC1 ingen ekstra mærkater
Special BoM structure +SPC0 Standard BoM-konfiguration
CE Approval +GACE CE-godkendelse
UL-godkendelse +GAUL UL-godkendelse
RCM Approval +GACT RCM-godkend. N16307
Marinegodkendelse NONE ingen marinegodkendelse
KC Approval +GAKC Koreansk godkendelse
Ukrainian Approval +GAUA Ukrainsk godkendelse
EAC Approval +GAEA EAC-godkendelse
Region -R00 International (-R00)
Kapslingsstørrelse CH61 Kapsling 61 væskekølet
Nominel effekt 160 160kW / 250 hk
Sub family identification NONE (INGEN)Normalt kundebestilt
Customer specific power variat NONE (INGEN)Normal nominel effekt
Typekode del 1 7DP-030050
Typekode del 2 -000034682
Salgstekst CH6103005-0T CH6103005-0T
Modelkode01 NXP03005-A0T0IWG-
Modelkode02 A1A2B4B5E6
Modelkode03 +DCD3
Modelkode04 +ADFIF101
Calculated Net Weight [kg] 55
Calculated Gross Weight [kg] 56
Motor Power, High Overload [kW 150 150
Motor Power, Low Overload [kW] - -
Dimensions WxHxD [mm] 246X658X374 246X658X374
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 273 273
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 200 200
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Præfiks VXSNXLM 7 7
Platform VXSNXLM D D
Produktkode del 1 7DW-030050-118S22
Produktkode 7DP-030050 7DP-030050
kontrollér om udført OK OK
STAT NO 02795
Calculated Net Weight 55
Help Counter 1
Anlæg fra ordrelinje D801 D801
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality