NXP15006-A0T0IWG-ANA2BHD2E6+DCD3+ADFIF101+GADN

132L0679

NXP15006-A0T0IWG-ANA2BHD2E6+DCD3+ADFIF101+GADN
Vacon NXP – Produktprogram
525–690Vac (640–1100Vdc) 1500 AmpIP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 til IT-netværk
Ingen bremse
A Slot: 6DI,2AI,2AO,10/-10Vref,24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (BH)3 temp.målingskan.
D Slot: D2 Kort på port D
E Slot: (E6)CANopen
Manual: Engelsk
Kapsling 64 væskekølet

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: NXP15006-A0T0IWG-ANA2BHD2E6+DCD3+ADFIF101+GADN
Omkonfigurér

Produktdetaljer

Bruttovægt 181 Kilogram
Nettovægt 180 Kilogram
EAN nr. 5714853399383

 

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe NXP NXP – Produktprogram
Tilpasset frekv.omf. +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mekanisk modificering W Væskekøling
Netspænding 6- 525–690Vac (640–1100Vdc)
Strøm 1500 1500 Amp
Betjeningspanel A Alfanumerisk display
Kapsling 0 IP00
EMC-niveauer T IEC61800-3 til IT-netværk
Bremsechopper 0 Ingen bremse
Elektrisk modificering I INU, intet ladekredsløb
Kortmodificeringer G- Fiberforbindelse+Lakeret PCB
Forsendelse +GSCB Papkasse som forsendelsespakke
+W Garantivarighed +WT01 Garanti 12/18 måneder (+WT01)
Bøsningspladeoption +QGNO U. forsyningsplade
Optionsport A AN 6DI,2AI,2AO,10/-10Vref,24V
Optionsport B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Optionsport C BH (BH)3 temp.målingskan.
Optionsport D D2 D2 Kort på port D
Optionsport E E6 (E6)CANopen
Firmware language package +FL22 FWsprog UK,FR,IT,ES,PT;VestEur
Documentation Level +DPAP Papirmanualer
Dokumentationssprog preference +DLUK Engelsk
Systemfirmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Softwarelicens +DCD3 DC/DC-omformer; Uud,maks>75%
Applikation +ADFIF101 Appl-sw ADFIF101 NXP, NXI
Parametersæt NONE ingen
Standard motorparameter +LS50 Standard motorfrekvens 50Hz
Labeling options +LPC1 ingen ekstra mærkater
Special BoM structure +SPC0 Standard BoM-konfiguration
CE Approval +GACE CE-godkendelse
UL-godkendelse +GAUL UL-godkendelse
RCM Approval +GACT RCM-godkend. N16307
Marinegodkendelse +GADN NorskeVeritas&GermanischeLloyd
KC Approval +GAKC Koreansk godkendelse
Ukrainian Approval +GAUA Ukrainsk godkendelse
EAC Approval +GAEA EAC-godkendelse
Region -R00 International (-R00)
Kapslingsstørrelse CH64 Kapsling 64 væskekølet
Sub family identification NONE (INGEN)Normalt kundebestilt
Customer specific power variat NONE (INGEN)Normal nominel effekt
Typekode del 1 7DP-150060
Typekode del 2 -000050576
Salgstekst CH6415006-0T CH6415006-0T
Modelkode01 NXP15006-A0T0IWG-
Modelkode02 ANA2BHD2E6
Modelkode03 +DCD3
Modelkode04 +ADFIF101
Modelkode05 +GADN
Calculated Net Weight [kg] 180
Calculated Gross Weight [kg] 181
Dimensions WxHxD [mm] 746X923X375 746X923X375
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Præfiks VXSNXLM 7 7
Platform VXSNXLM D D
Produktkode 7DP-150060 7DP-150060
kontrollér om udført OK OK
STAT NO 02944
Help Counter 1
Anlæg fra ordrelinje D801 D801
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality