Viser 47 produkt (er)
Trykstyrede vandventiler, WVFX 32, 4.00 bar - 17.00 bar, 11.000 m³/h
Tilslutningstype: G, Tilslutningsstørrelse [tommer]: 1 1/4, Kv-værdi [m³/h]: 11.000, Åbningskonfiguration: Åbner ved stigende kond.tryk, Reguleringstrykområde [bar]: 4.00 - 17.00, Tilslutning type (kølemiddel): SAE flare
Trykstyrede vandventiler, WVFX 40, 4.00 bar - 17.00 bar, 11.000 m³/h
Tilslutningstype: G, Tilslutningsstørrelse [tommer]: 1 1/2, Kv-værdi [m³/h]: 11.000, Åbningskonfiguration: Åbner ved stigende kond.tryk, Reguleringstrykområde [bar]: 4.00 - 17.00, Tilslutning type (kølemiddel): SAE flare
Trykstyrede vandventiler, WVFX 10, 3.50 bar - 16.00 bar, 1.400 m³/h
Tilslutningstype: G, Tilslutningsstørrelse [tommer]: 3/8, Kv-værdi [m³/h]: 1.400, Åbningskonfiguration: Åbner ved stigende kond.tryk, Reguleringstrykområde [bar]: 3.50 - 16.00, Tilslutning type (kølemiddel): SAE flare
Trykstyrede vandventiler, WVFX 10, 4.00 bar - 23.00 bar, 1.400 m³/h
Tilslutningstype: G, Tilslutningsstørrelse [tommer]: 3/8, Kv-værdi [m³/h]: 1.400, Åbningskonfiguration: Åbner ved stigende kond.tryk, Reguleringstrykområde [bar]: 4.00 - 23.00, Tilslutning type (kølemiddel): SAE flare
Trykstyrede vandventiler, WVFX 10, 15.00 bar - 29.00 bar, 1.400 m³/h
Tilslutningstype: G, Tilslutningsstørrelse [tommer]: 3/8, Kv-værdi [m³/h]: 1.400, Åbningskonfiguration: Åbner ved stigende kond.tryk, Reguleringstrykområde [bar]: 15.00 - 29.00, Tilslutning type (kølemiddel): SAE flare
Trykstyrede vandventiler, WVFX 15, 3.50 bar - 16.00 bar, 1.900 m³/h
Tilslutningstype: G, Tilslutningsstørrelse [tommer]: 1/2, Kv-værdi [m³/h]: 1.900, Åbningskonfiguration: Åbner ved stigende kond.tryk, Reguleringstrykområde [bar]: 3.50 - 16.00, Tilslutning type (kølemiddel): SAE flare
Trykstyrede vandventiler, WVFX 15, 3.50 bar - 16.00 bar, 1.900 m³/h
Tilslutningstype: G, Tilslutningsstørrelse [tommer]: 1/2, Kv-værdi [m³/h]: 1.900, Åbningskonfiguration: Åbner ved stigende kond.tryk, Reguleringstrykområde [bar]: 3.50 - 16.00, Tilslutning type (kølemiddel): SAE flare
Trykstyrede vandventiler, WVFX 15, 4.00 bar - 23.00 bar, 1.900 m³/h
Tilslutningstype: G, Tilslutningsstørrelse [tommer]: 1/2, Kv-værdi [m³/h]: 1.900, Åbningskonfiguration: Åbner ved stigende kond.tryk, Reguleringstrykområde [bar]: 4.00 - 23.00, Tilslutning type (kølemiddel): SAE flare
Trykstyrede vandventiler, WVFX 15, 4.00 bar - 23.00 bar, 1.900 m³/h
Tilslutningstype: G, Tilslutningsstørrelse [tommer]: 1/2, Kv-værdi [m³/h]: 1.900, Åbningskonfiguration: Åbner ved stigende kond.tryk, Reguleringstrykområde [bar]: 4.00 - 23.00, Tilslutning type (kølemiddel): SAE flare
Trykstyrede vandventiler, WVFX 15, 3.50 bar - 16.00 bar, 1.900 m³/h
Tilslutningstype: G, Tilslutningsstørrelse [tommer]: 1/2, Kv-værdi [m³/h]: 1.900, Åbningskonfiguration: Åbner ved stigende kond.tryk, Reguleringstrykområde [bar]: 3.50 - 16.00, Tilslutning type (kølemiddel): Lodde ODF