Trykstyrede vandventiler, WVFX 15, 3.5 bar - 16 bar, 1.9 m³/h

003N2101

Tilslutningstype: G, Tilslutningsstørrelse [tommer]: 1/2, Kv-værdi [m³/h]: 1.9, Åbningskonfiguration: Åbner ved stigende kond.tryk, Reguleringstrykområde [bar]: 3.5 - 16, Tilslutning type (kølemiddel): SAE flare

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.306 Kilogram
Nettovægt 1.12 Kilogram
Volume 4.082 Liter
EAN nr. 5702423203239

 

Antal pr. pakkeformat 10 stk.
Cv-værdi [gal/min] 2.2 gal/min
Differenstryk [bar] 10 bar
Differenstryk [psi] 145 psi
Driftsklar Reservedele til vandventil
Dysestørrelse [mm] 15 mm
Dysestørrelsesfraktion [in] 3/5 in
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(b)
6(c)
Godkendelse C UL US LISTED
EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS Kina
Godkendelses filnavn KØLEMIDDELVENTIL 53R0
Husets materiale Rustfast stål
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Yes
Kompatibilitet med smøremidler Oliefrie applikationer
Kv-værdi [m³/h] 1.9 m³/h
Kølemidler R1234yf
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
Maks. Arbejdstryk [psig] 232 psig
Maks. driftstryk [bar] 16 bar
Maks. prøvetryk (kølemiddel)[bar] 60 bar
Maks. prøvetryk (kølemiddel)[psig] 870.2 psig
Maks. prøvetryk [bar] Pe 24 bar
Maks. prøvetryk [psig] 348 psig
Medie Ferskvand
Neutral brine
Havvand
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 130 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -25 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 266 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] -13 °F
MWP (kølemiddel) [bar] 26.4 bar
Oliefrie kølemidler R513A
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Water regulating valves
Produktnavn Trykstyrede vandventiler
Produkttilbehør generisk tilbehør
Tilbehør til vandventiler
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleringstrykområde [bar] [Maks.] 16 bar
Reguleringstrykområde [bar] [Min.] 3.5 bar
SCIP-dossier nr. fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP-dossier produktnavn WV Valves
Standardtilslutning ISO 228-1
Tilslutning indvendig/udvendig Indvendig
Tilslutning str. (kølemiddel) 1/4 in - 6 mm
Tilslutning type (kølemiddel) SAE flare
Tilslutningsstørrelse [tommer] 1/2
Tilslutningstype G
Type WVFX 15
UL-godkendte kølemidler R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A
UL-klassificeret Yes
Åbningskonfiguration Åbner ved stigende kond.tryk

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality