Trykstyrede vandventiler, WVFX 32, 4 bar - 17 bar, 11 m³/h

003F1232

Tilslutningstype: G, Tilslutningsstørrelse [tommer]: 1 1/4, Kv-værdi [m³/h]: 11, Åbningskonfiguration: Åbner ved stigende kond.tryk, Reguleringstrykområde [bar]: 4 - 17, Tilslutning type (kølemiddel): SAE flare

Produktdetaljer

Bruttovægt 3.288 Kilogram
Nettovægt 3.218 Kilogram
Volume 5.087 Liter
EAN nr. 5702422026501

 

Antal pr. pakkeformat 4 stk.
Differenstryk [bar] 10 bar
Differenstryk [psi] 145 psi
Driftsklar Reservedele til vandventil
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Godkendelse EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS Kina
Husets materiale Støbejern
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Yes
Kompatibilitet med smøremidler Oliefrie applikationer
Kv-værdi [m³/h] 11 m³/h
Kølemidler R1234yf
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
Maks. Arbejdstryk [psig] 145 psig
Maks. driftstryk [bar] 10 bar
Maks. prøvetryk (kølemiddel)[bar] 26.5 bar
Maks. prøvetryk (kølemiddel)[psig] 384.3 psig
Maks. prøvetryk [bar] Pe 10 bar
Maks. prøvetryk [psig] 145 psig
Medie Ferskvand
Neutral brine
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 90 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -25 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 194 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] -13 °F
MWP (kølemiddel) [bar] 24.1 bar
Oliefrie kølemidler R513A
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Water regulating valves
Produktnavn Trykstyrede vandventiler
Produkttilbehør generisk tilbehør
Tilbehør til vandventiler
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleringstrykområde [bar] [Maks.] 17 bar
Reguleringstrykområde [bar] [Min.] 4 bar
SCIP-dossier nr. fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP-dossier produktnavn WV Valves
Standardtilslutning ISO 228-1
Tilslutning indvendig/udvendig Indvendig
Tilslutning str. (kølemiddel) 1/4 in - 6 mm
Tilslutning type (kølemiddel) SAE flare
Tilslutningsstørrelse [tommer] 1 1/4
Tilslutningstype G
Type WVFX 32
Åbningskonfiguration Åbner ved stigende kond.tryk

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality