Tilføj garanti
Produktet er lagt i indkøbskurven
003N2104 er lagt i indkøbskurven
Vælg en garanti på listen nedenfor for at anvende den på din frekvensomformer. Husk, at du kun kan vælge én garanti, og hvis du har flere frekvensomformere, vil den samme garanti være knyttet til hver frekvensomformer. Bemærk, at du ikke kan ændre antallet af dine frekvensomformere, når garantien er vedhæftet.
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
Trykstyrede vandventiler, WVFX 15, 4 bar - 23 bar, 1.9 m³/h
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Trykstyrede vandventiler, WVFX 15, 4 bar - 23 bar, 1.9 m³/h
003N2104
Tilslutningstype: G, Tilslutningsstørrelse [tommer]: 1/2, Kv-værdi [m³/h]: 1.9, Åbningskonfiguration: Åbner ved stigende kond.tryk, Reguleringstrykområde [bar]: 4 - 23, Tilslutning type (kølemiddel): SAE flare